Fondation
La Fondation célèbre ses 10 ans en Côte d’Ivoire
12 juin 2023
Brice Delagneau, AMISTAD, Diane Zakro, SHEKINA
Le 2 juin 2023, Nexans Côte d'Ivoire a célébré les 10 ans de la Fondation Nexans lors d'une rencontre professionnelle “Meet Up”, rassemblant des professionnels du secteur de l’immobilier et de l’électricité. Compte tenu de l'importance de l'électricité comme moteur de développement, Nexans a saisi cette occasion pour mettre en lumière les diverses initiatives de la Fondation visant à promouvoir l'accessibilité de l'énergie pour tous.
Créée en 2013, La Fondation Nexans soutient le développement de l'électrification des zones défavorisées dans le monde en finançant des associations locales pour diverses actions sociales. En Côte d'Ivoire, la Fondation travaille en partenariat depuis près de 5 ans avec les ONG SHEKINA et AMISTAD respectivement pour l'électrification des centres de santé et l'autonomisation des femmes exerçant le métier d'électricien dans les régions reculées du pays. Chacun des représentants de ces organisations a eu l'occasion de s'exprimer sur son partenariat avec la Fondation.
Diane Zakro, vice-présidente de SHEKINA, a présenté le projet "Énergie solaire pour une meilleure santé en Côte d'Ivoire". Financé à 80 % par la Fondation Nexans, ce projet a permis d'électrifier 14 centres de santé, bénéficiant ainsi à plus de 70 000 personnes dans les régions défavorisées du pays. Le projet se poursuit avec l'électrification de 10 autres centres de santé prévus pour l'année 2023. Cette occasion a permis à la vice-présidente de saluer le soutien indéfectible de la Fondation, qui permet aujourd'hui une meilleure prise en charge des patients, en particulier pour les femmes qui accouchent dans ces régions, grâce à la mise à disposition de centres de santé équipés en énergie solaire.
Brice Delagneau, président d’AMISTAD, a mis à l’honneur le projet ERUPIE (Entrepreneuriat Rural autour des Usages Productifs Innovants de l'Electricité), lancé en mars 2023. Celui-ci aura un impact positif sur le développement économique, les compétences et les conditions de vie des populations locales dans les villages de la région de la Marahoué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, touchant ainsi plus de 13 000 personnes.
La Fondation Nexans poursuit ainsi ses efforts pour améliorer l'accès à l'énergie dans les zones défavorisées, contribuant ainsi au développement socio-économique et au bien-être des communautés locales en Côte d'Ivoire. En célébrant ses 10 ans d'existence, elle renforce son engagement à promouvoir l'électrification durable et à créer un avenir meilleur pour tous.