Projets
ENGAGEMENT DES SALARIES en 2021 : NEXANS COTE D'IVOIRE et IECD
6 sept. 2021
2021-NEXANS COTE D’IVOIRE S’ENGAGE AUPRES DES JEUNES IVOIRIENS POUR LEUR INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE !
Soutien au Programme « Graine d’espérance « de l’IECD
Un standing ovation pour NEXANS COTE D’IVOIRE qui a fait un don de câbles et organisé des visites d’usine à caractère pédagogique, avec le soutien de son Directeur Général, M. Antey. Les câbles de construction ont été fournis aux 5 centres de formation pour la rénovation de certains ateliers et/ou comme matière d’œuvre pour les travaux pratiques.
Pour les visites d’usines, NEXANS grâce à son DRH, M. Désiré FANGMAN, IECD a pu offrir deux visites d’entreprise. La première, destinée aux stagiaires de CAP 3ème Année du Centre de perfectionnement aux métiers de la mécanique et de l'électricité (CPMME) a eu lieu le 16 avril 2021. Au nombre de 29, ces stagiaires ont visité les installations et pu appréhender le cœur de métier de NEXANS : la fabrication de câbles électriques. Six enseignants du même centre, accompagnés de 3 du CPMME ont quant à eux fait la visite le 23 Avril toujours avec M. Soro Zié.